Sistema nVent CADDY Speed Link SLS
El sistema nVent CADDY Speed Link SLS es una solucion innovadora para la soportacion de canales metalicos, unidades de ventilacion y otros. El dispositivo de bloqueo es similar al del sistema sin llave nVent CADDY Speed LinkL SLK, pero con un solo cilindro. Uno de los extremos es roscado para fijarse al elemento a suspender usando la tuerca de retencion que se instala a presion. Esta tuerca de retencion de forma alargada reduce el indeseable movimiento de balanceo del trapecio durante la instalacion y provee gran estabilidad. El sistema permite la prefabricacion facil y rapida de complejos ensambles a nivel de piso que pueden ser elevados y colocados en su lugar mediante cable.
Características
- El sistema de bloqueo de cilindro sencillo permite una muy rapida prefabricacion del sistema de soporte
- La tuerca a presion se instala de forma rapida y segura al elemento a suspender manteniendo el dispositvo de bloqueo en su posicion
- Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posicion con la tuerca de apriete manual
- Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal
- La tuerca a presion guia el cable dentro del dispositivo de bloqueo y proporciona estabilidad al soporte
- La instalacion de los canales strut pueden ser con la cara abierta hacia arriba o hacia abajo para mayor flexibilidad
Productos | 5 resultados (18 artículos )

nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta
          Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas. Ideal para aplicaciones de trapecio.
        

nVent CADDY Speed Link SLS con gancho
          Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varios sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
        

nVent CADDY Speed Link SLS con terminación roscada
          Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
        

nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo
          Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
        

nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
          Solución trapezoidal telescópica única e innovadora apoyada por una instalación de alambre y un ajuste de altura rápido, flexible y sin ninguna herramienta.