El cableado de arriostramiento de nVent CADDY es un método de arriostramiento simple para sismos para sistemas mecánicos, eléctricos, de tuberías (MEP) y de aspersores contra incendios. El cableado de arriostramiento es la única opción cuando las longitudes del soporte exceden el límite de longitud de soportes de 9 ft 7 in (3 m) para riostra o cuando espacios confinados/saturados hacen que sea difícil instalar sistemas rígidos. El sistema incluye cables de acero que cumplen con los requisitos de preestirado de ASCE® 19, elementos fijadores, mangas en forma ovalada prensadas y herramientas relacionadas, así como kits previamente ensamblados.
Características
- El cable con revestimiento de color se ajusta a los requisitos de IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 y NFPA® 13 para la identificación en campo del tamaño y resistencia del cable
- Certificación UL®
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
- Accesorios de refuerzo sismorresistente patentados y clips de rigidizador de varilla
Productos | 7 resultados (15 artículos )

Bobina de cable
Bobina de cable de sujeción previamente estirada recubierta con pintura para soporte sísmico.

Herramienta de prensado manual
Herramienta de estampado de tamaño único y de varios tamaños para engarzar manguitos ovales en el arriostramiento por cable para fijarlo.

Herramienta de prensado manual de tamaños múltiples
Herramienta de prensa manual para prensar un bloqueo de manguito sobre múltiples tamaños de soporte de cable.

Manguito oval
Férula utilizada para bloquear los arriostramientos de cables sísmicos en su lugar

Clip de sujeción universal
Fija el arriotramiento por cable a la estructura y la varilla roscada.

Clip de sujeción universal, ranurado
Conector sísmico que une el cable de arriostramiento a estructuras, varillas roscadas en trapecio u otros equipos. La versión ranurada es ideal para sujeta a varillas roscadas ya instaladas.

Clip sin efecto palanca
Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes.