Clip de sujeción universal


Clip de sujeción universal
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Fija el soporte de cable a la estructura
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas UL | ||
N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N | |
CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8492 N |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.