Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38449.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del cable de acero 2 mm
Factor de seguridad de carga estática 5:01
Acabado Electrogalvanizado
De conformidad con SMACNA HVAC-DCS
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Tamaño de taladro 2 (HS2) 0.310" - 0.38"
Tamaño de ranura (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Anchura (W) 0.6"
Altura 2 (H2) 1.8"
Altura 1 (H1) 2.1"
Tamaño de ranura (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Tamaño de taladro 2 (HS2) 8 - 10 mm
Anchura (W) 16 mm
Altura 2 (H2) 46.5mm
Altura 1 (H1) 53mm
Tamaño de rosca (TS) M8
Espesor (T) 0.15" Max
Espesor (T) 4 mm Max

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar