Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro de broca 1/4"
Profundidad de taladro 1.22"
Factor de seguridad de carga estática 5:01
Diámetro de broca 6mm
Profundidad de taladro 31mm
Acabado Electrogalvanizado
Profundidad de incrustación 0.98" Min
Profundidad de incrustación 25 mm Min
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY soluciones para fijación en hormigón

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar