nVent CADDY Speed Link SLK con articulación


nVent CADDY Speed Link SLK con articulación
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada
- Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes
- Ideal para la suspensión de luminarias
- También disponible en "Y" con doble articulación
Especificaciones
Diámetro del cable de acero | 1.5 mm |
Factor de seguridad de carga estática | 5:01 |
Acabado | Electrogalvanizado |
De conformidad con | SMACNA HVAC-DCS |
Espesor (T) | 1/2" |
Anchura (W) | 3/4" |
Altura (H) | 2.15" |
Espesor (T) | 12.5 mm |
Anchura (W) | 19 mm |
Altura (H) | 55 mm |
Ángulo (a) | 90 ° Max |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.