nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo


nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye cable, dispositivo de cierre y soporte en ángulo con dispositivo de anclaje mediante disparo de Powers Fasteners, Inc.
- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
- La clavija integrada se instala fácilmente con herramientas accionadas por pólvora o gas de un solo disparo
- El informe de la evaluación ESR-2024 de ICC-ES está disponible para la clavija de DEWALT®
Especificaciones
Factor de seguridad de carga estática | 5:01 |
Acabado | Electrogalvanizado |
De conformidad con | SMACNA HVAC-DCS |
Espesor (T) | 1/2" |
Anchura (W) | 3/4" |
Altura (H) | 2.15" |
Espesor (T) | 12.5 mm |
Anchura (W) | 19 mm |
Altura (H) | 55 mm |
Ángulo (a) | 90 ° Max |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.