Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH36064.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de seguridad de carga estática 3:01
Temperatura -45 to 65 °C
Temperatura -50 to 150 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Abrazadera Tool-Free
N.º de pieza Diámetro exterior OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
N.º de pieza Numero de Abrazadera Incluidas Maxima Capacidad de Abrazaderas
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar