B18-Z Colgador de caja/conducto con clip de cables/varilla
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        B18-Z Colgador de caja/conducto con clip de cables/varilla
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Un ensamble proporciona soporte para caja eléctrica y/o conduit desde cable de acometida o varilla
- Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación
- 66 % menos de cables de acometida (aplicación de varilla/cable)
- Cumple con NEC® y CEC
- Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente
- El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
        cUL QCIT7.E257326
      
      
              
          English
        
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
    
      
        cUL QCIT7.E257326
      
      
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
    
      
        UL QCIT.E257326
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 514A
    
      
        UL QCIT.E257326
      
      
      
          
      ANSI/UL 514A
    
      
        cUL DWMU7.E165703
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
    
      
        UL DWMU.E165703
      
      
      
          
      ANSI/UL 2239
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.