Bandeja de cable en cascada Waterfall de WBT
La passerella portacavi nVent CADDY WBT Performance Waterfall è una soluzione di gestione dei cavi versatile e facile da installare. Grazie all'innovativa tecnologia della parete laterale, gli installatori possono eliminare i punti di sollecitazione pressione sul cavo eliminando al contempo la necessità di tagliare la passerella, risparmiando tempo prezioso sul lavoro. Il design flessibile e l'installazione senza utensili la rendono adatta sia per applicazioni con montaggio a parete che a filo.
La bandeja en cascada Waterfall proporciona un alto nivel de soporte y protección para manojos grandes y de alta densidad de cables, y es una solución ideal para cables de cobre, fibra óptica, PoE y DAS. Está disponible en versiones de 12 y 20 pulgadas, tiene un radio de curvatura de 120 grados y su montaje en lateral permite guiar los cables hasta la ubicación deseada por el instalador, de modo que se siga un recorrido uniforme y el resultado sea agradable a la vista.
La bandeja en cascada Waterfall tiene zonas de sujeción para hacer la puesta a tierra y unión.
Características
- Está equipada con aberturas de sujeción para facilitar la gestión de los manojos de cables.
- El recubrimiento en polvo protege contra arañazos o la fricción provocada por los cables.
- La bandeja tiene una curvatura de 120 grados y cumple los estándares de radio aprobados por la TIA para todos los tipos de cable.
- Los acabados estándar incluyen recubrimientos en negro y electrogalvanizados (zinc), pero se puede personalizar en otros colores previa solicitud.
- La bandeja tiene una curvatura de 120 grados y cumple los estándares de radio aprobados por la TIA para todos los tipos de cable.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.