Fijadores a estructura
Productos | 99 resultados (363 artículos )

MTVB Articulación de gravedad con arandela de caucho
Taco Vuelco MTSB con tuerca y arandela de caucho.

PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada
Platina de soporte para fijar la varilla directamente sobre las superficies.

OSM Armella
Utilice los pernos de anilla de los cables y bridas.

VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta
Diseñado para hacer que los clips para vigueta sean de instalación fácil y segura, en especial en aplicaciones de techos elevados.

Clip para borde de viga martillable, montaje vertical con poste
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varios tipos de cajas eléctricas, iluminación o bajo voltaje a elementos estructurales de vigas de acero.

Matriz de reemplazo para perforadora de orificios de techo en trapecio TDHP
Punzon de remplazo para la punzonadora de cubiertas metalicas TDHP.

Mordaza para viga para fijar varilla en acero muelle nVent CADDY Rod Lock
Pinza rápida y eficaz para soportar la varilla roscada y modulos prefabricados en vigas e IPN con ayuda de la tecnologia montaje por presión.

VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX®
Tornillo vario.

PBF Placa base de dos orificios para tubo roscado
Pletina de soporte para fijar el tubo roscado enlas superficies.

Conector de rosca para tubo
Conectores y adaptadores de varilla.

38 Colgador de varilla de manguito con ojal de acero de compensación
Fijación roscada para fijar montaje compensado a paredes, vigas y cerchas.

Arandela plana
Tornilleria varia.