Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con tuerca combinada

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tamaño de la varilla (RS) M8;M10;1/2"
Color Negro
Acabado Electrogalvanizado
Temperatura -50 to 110 °C
Temperatura -58 to 230 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar