Fijador a viga en I
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Fijador a viga en I
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
| Cargas UL | ||||
| N.º de pieza | Ajuste del fijador a estructura | Espesor de la viga | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| Cargas UL | ||||
| N.º de pieza | Ajuste del fijador a estructura | Espesor de la viga | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| Cargas FM | |||||
| Dirección del soporte hacia la estructura | Diámetro de tubo de servicio | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| Paralelo | N/A | 7.210 N | 7.610 N | 4.490 N | 4.940 N |
| Perpendicular | N/A | 5.290 N | 7.470 N | 5.160 N | 5.690 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.