Soportes de barras colectoras
Subcategorías
Productos | 31 resultados (53 artículos )

Soporte de barra colectora universal con circuito neutro
Soporte aislante universal trifásico.

Perfil perforado de soporte de barra colectora ajustable ABS
Perfil para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).

Aislante de soporte de barra colectora plano ajustable
Úselo con un raíl de soporte de barra colectora plano y ajustable para crear soportes personalizados de barra colectora.

Soporte M de CABS
Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.

Soporte de barra colectora plano FBSS
Soporte de barra colectora plana compacta de 4 polos. Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección. Capacidad típica de la corriente de aplicación: 400 A. Ancho de barra colectora: 32 mm. Espesor de la barra colectora. 5 mm.

Kit de módulo de CABS
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.

Soporte aislante cuadripolar BS-400A
Soporte aislante de 4 polos para crear bloques de distribución tetrapolar personalizados para un sistema de distribución eléctrica.

Soporte de barra colectora universal, alta ampacidad
Kit de soporte de barra colectora de alta intensidad ajustable

Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS
Módulos para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).

Kit de módulo de CABS con neutro
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.

Soporte RV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte aislante cuadripolar BSC-125A
Soporte aislante compacto de 4 polos para diseñar bloques de distribución tetrapolar para un sistema de distribución eléctrica.