Filtro de sobrevoltaje transitorio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Filtro de sobrevoltaje transitorio
La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
Detalles
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Diseño compacto y ahorrador de espacio
- El módulo de sobretensiones reemplazable reduce el tiempo de parada y sin protección durante el mantenimiento
- Cumple con las normas de sobretensiones más recientes UL 1449 edición 4 e IEC 61643-11 y la norma UL 1283 de filtros de interferencia electromagnética (EMI)
- Bajos voltajes de paso en la línea crítica a modo neutral
- La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada
Especificaciones
| Capacidades nominales de UL 1449 edición 4 / UL 1283 edición 5 | |||||
| Número de pieza | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Corriente de carga nominal (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nivel de protección de tensión (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Tensión limitante medida (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Tensión limitante medida (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| Tensión limitante medida (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Fusible de protección de sobrecorriente | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Detalles de la certificación | - | UL® 1449 edición 4 Tipo 2CA, modo 3 kA | UL® 1449 edición 4 Tipo 4CA, modo 3 kA | ||
| UL® 1283 edición 5, filtro de interferencia electromagnética | |||||
| Capacidad nominal de IEC 61643-11 | |||||
| Número de pieza | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Corriente de carga nominal (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nivel de protección de tensión (superior), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Nivel de protección de tensión (superior), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Nivel de protección de tensión (superior), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Interruptor de circuito de protección de sobrecorriente | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Cumple con | IEC® 61643-11 Clase II | ||||
Catálogo
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.