Terminales aéreos con soportes
Productos | 81 resultados (564 artículos )

Verificador de Pararrayos PDC, serie I
El Verificador de Pararrayos PDC serie I nVent ERICO está diseñado para verificar rápidamente la integridad de todos los terminales de ESE System 1000 nVent ERICO, modelos SIXXi.

Terminal con dispositivo de cebado para adaptador nVent ERICO Ericore
Conecta el terminal con dispositivo de cebado a la terminación superior nVent ERICO Ericore.

Soporte de terminal aéreo galvanizado, base sin penetración
Proporciona soporte adicional para terminales aéreos largos.

Adaptador de terminal de mástil ER1
Conecta los terminales aéreos nVent ERICO System 3000 a las secciones superiores del mástil de acero inoxidable ER.

Acoplador de mástil
Acoplador de mástil de protección contra descargas atmosféricas, para conectar un mástil de fibra de vidrio a un mástil de aluminio inferior.

Base de pila industrial con poste, tendido de cable horizontal cruzado
Base de terminal aéreo de pila industrial para usar con conductores colocados en posición horizontal.

Adaptador hembra-hembra, rosca con sistema imperial
Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.


Base de terminal aéreo, enlace de montaje en tubo, rosca con sistema imperial
Monta el terminal aéreo en una tubería horizontal o vertical usando el adaptador de extensión de ángulo recto.

Ensamblaje a través del techo, terminal aéreo a conductor en línea
Montajes a través del techo que permiten ocultar los conductores de protección contra descargas atmosféricas en cielorrasos o en paredes.

Terminal aéreo Dynasphere, MKIV
Terminal aérea Dynasphere de protección contra descargas atmosféricas.

Tapón de receptor lateral
Conexión completamente encapsulada desde el conductor al disco del receptor lateral utilizando material termoplástico específico. Ofrece excelente resistencia dieléctrica y un método de montaje sencillo.