Conductores
Subcategorías
Productos | 83 resultados (565 artículos )

Conector de enlace temporal de base de raíl

Conductor sólido sin aislamiento
Cable rígido para todo tipo de aplicaciones.

Conductor de cinta
Conductor de bajada de baja impedancia de cobre plano para usarse en aplicaciones de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.

Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus
Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, Single-leg, provides all the items required to make a welded bond connection to the web of the rail using nVent ERICO Cadweld Plus.

Derivación doble de circuito de guía de la base de raíl, manija en T

Conductor terminado nVent ERICO Ericore
Cable de baja impedancia y baja inductancia diseñado para minimizar la tensión acumulada debido a los impulsos del rayo.

Enlace de puente de raíl, señal, estilo XS

Kit de enlace de interruptor de raíl, señal, estilo XS

Enlace de tapones, energía, terminación soldada
Conexión mecánica al recubrimiento del raíl y mediante una terminal soldada.

Enlace de juntas de raíl, señal, estilo XS

Kit de enlace de conector de guía de raíl
Los kits de unión de conector de guía de raíl proporcionan todos los artículos necesarios para crear una conexión de unión de señal soldada a la cabeza del raíl.

Conductor redondo nVent ERICO Cu-Bond
Antirrobo; y ofrece un núcleo de acero que es difícil de cortar con herramientas manuales.