Herramientas y troqueles para crimpado
Filtro aplicado: 1
Productos | 12 resultados (75 artículos )

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M2
Se utilizan moldes para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.

Herramienta para crimpado, bomba de pie
Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M3
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".

Herramienta para crimpado, hidráulica, de uso rudo
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual para aplicaciones de servicios pesados y tamaños de conductor de hasta 800 kcmil trenzado.

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M4
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".

Herramienta para crimpado, hidráulica
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".

Herramienta para crimpado, manual
Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Herramienta para crimpado, propulsada por baterías
Herramienta hidráulica a batería que se usa para realizar conexiones de terminales de cable crimpados para conductores trenzados.

Batería para herramienta de crimpado
High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.

Cargador de bacteria para herramienta de crimpado
Cargador universal que utiliza baterías de iones de litio CC de 18 voltios para recargar herramientas de compresión de crimpado.

Herramienta de compresión
Herramienta de compresión manual para compresión de conductor hasta 3/16" trenzado o rígido.