Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Barras colectoras de conexión a tierra

Barras colectoras de conexión a tierra

Un enlace correcto es esencial para generar un plano equipotencial entre las conexiones a tierra del servicio y las del equipo durante condiciones transitorias y de fallo. El plano equipotencial proporciona un diferencial de tensión cero y protege a las personas y al equipo durante estas situaciones. El producto de conexión equipotencial más usado en la actualidad es la barra de tierra o barra equipotencial. Las barras de tierra proporcionan una cómoda ubicación de conexión a tierra y conexión equipotencial de un solo punto. Los conductores se sueldan a la varilla mediante una conexión exotérmica nVent ERICO Cadweld o se fijan mecánicamente mediante lengüetas.

nVent puede diseñar y fabricar barras personalizadas. Además, la amplitud de la oferta del producto incluye barras TMGB, que cumplen con los requerimientos de TIA/EIA® 607 y siguen las recomendaciones de BICSI®. Nuestro sistema de barra colectora perimetral permite una rápida y fácil instalación del halo en campo y de otros esquemas perimetrales de conexión a tierra.

Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea. Póngase en contacto con su representante de nVent ERICO o regístrese en línea.

Regístrese ahora

Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Barras colectoras eléctricas

Barras colectoras eléctricas

Barras colectoras para telecomunicaciones

Barras colectoras para telecomunicaciones

Barras colectoras perimetrales

Barras colectoras perimetrales

Barras colectoras antirrobo

Barras colectoras antirrobo

Bloque de descarga a tierra

Bloque de descarga a tierra

Barra de terminación de enlace entre sistemas

Barra de terminación de enlace entre sistemas

Productos | 18 resultados (667 artículos )

PH36319.jpg image

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para esquinas

Instalación de barra colectora en sala completa diseñada para encajar dentro o alrededor de esquinas de 90 grados.
PH35547.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje por patín de viga

Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
PH22570.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
PH22574.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
PH39500.jpg image

Barra de puesta tierra

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
PH34821.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje en poste

Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3,5" or 88,9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post.
PH36320.jpg image

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para puertas

Para usar en la instalación del sistema de barras colectoras de conexión a tierra perimetrales, para que se ajuste alrededor de las puertas.
PH0844.jpg image

Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
PH36242.jpg image

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para paredes

Estos conectores de barras colectoras perimetrales fabricados especialmente están diseñados para equipar una sala o un área confinada.
PH35853.jpg image

Kit de empalmes de barras colectoras de conexión a tierra para telecomunicaciones

Kit de empalme para conectar barras de puesta a tierra entre sí.
PH35550.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobos, ensamble para montaje en poste

Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
PH39499.jpg image

Desconexión del enlace

Enlace de desconexión para barras equipotenciales.