Filtro aplicado: 1
Productos | 40 resultados (103 artículos )

Conector de cables tendidos cruzados
Conector de cable para conexiones de cruce de protección contra descargas atmosféricas.

Conector a través del techo/pared
Conector a través de pared/techo para terminales aéreos.

Conector de red de unión de malla, MBNC240
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conector de cable paralelo 516
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de un solo perno en el cable o alambre.

Conector de cable en T
Conector en T de conductor o cable de protección contra descargas atmosféricas.

Conector de cable en línea
Conector de conductor de cable en línea de protección contra descargas atmosféricas.

Mordaza de puesta a tierra multiusos, de acero inoxidable
Práctica abrazadera multiusos diseñada para alojar conductores redondos, conductores planos, varillas de puesta a tierra y varillas corrugadas.

Conector de cable paralelo 517
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de dos pernos en el cable o alambre.

Conector de red de unión de malla, MBNC240A
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conexión superior de PVC a través del techo
El conector superior de PVC a través del techo permite ocultar los conductores de protección contra descargas atmosféricas en cielorrasos o en paredes.

Conector T de cable de empalme estampado
Conector de cable estampado con salientes tipo compresión para empalmarlos sobre el cable.

Conector industrial en línea de pila
Empalme recto fundido para conectar conductores.