Conectores redondos a redondos
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 26 resultados (62 artículos )

Conector de cable en T
Conector en T de conductor o cable de protección contra descargas atmosféricas.

Conector de cable paralelo 516
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de un solo perno en el cable o alambre.

Conector de cable en línea
Conector de conductor de cable en línea de protección contra descargas atmosféricas.

Conector de red de unión de malla, MBNC240
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conector de cables tendidos cruzados
Conector de cable para conexiones de cruce de protección contra descargas atmosféricas.

Conector T de cable de empalme estampado
Conector de cable estampado con salientes tipo compresión para empalmarlos sobre el cable.

Conector industrial en línea de pila
Empalme recto fundido para conectar conductores.

Conector de red de unión de malla, MBNC240A
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conector de cable paralelo 517
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de dos pernos en el cable o alambre.

Conector T
Conector T de protección contra descargas atmosféricas para conexiones de conductor de 90 grados.

Conector industrial de tendidos cruzados de pila
Abrazadera cruzada fundida para conectar conductores de bajada.

Conector de red de unión de malla, MBNC82
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.