Protección contra sobrevoltaje
Productos | 114 resultados (302 artículos )

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl

Protector de señal de seguimiento electrónico

Protector de televisión de circuito cerrado
Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA


Barrera universal para transitorios, par único
Barrera universal para transitorios de protección contra sobretensión, par único.

Módulo de reemplazo para UTB, par único
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.

DT Panel Protector (B), 120 kA
La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.

Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+0
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.