Terminales
Filtro aplicado: 1
Productos | 28 resultados (224 artículos )

Terminal sin orificios
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.


Terminal de fundición para unión
Terminal de unión equipotencial fundida de protección contra descargas atmosféricas.

Terminal industrial de unión de pila
Terminal fundido para unir conductores a los elementos en estructuras.

Terminal recto de compresión, montaje cuadrado
El terminal recto de compresión de montaje cuadrado fija un cable trenzado a receptores o núcleos.

Terminal de 1 orificio
Terminal de nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de energía.

Terminal de 1 orificio, 45°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de conexión estampado
Terminal de unión equipotencial para amarre de cable de perno positivo

Terminal recto de compresión, bimetálico
Terminal bimetálica para conexión de compresión recta.

Terminal de 1 orificio, 90°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.


Terminal de unión secundario de fundición
Terminal de unión equipotencial secundaria fundida de protección contra descargas atmosféricas.