Placa de conexión estampada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de conexión estampada
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Placa de unión estampada adecuada para aplicaciones de acero en estructuras
- Homologado conforme a UL® 96
Especificaciones
| Tamaño del conductor, UL | Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.) |
Catálogo
Folleto
Certificaciones
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.