Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional
Detalles
Recursos
Productos relacionados
Características
- Utiliza un hilo de corte para suelo altamente corrosivo
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
| Resistencia a la tracción | 483 MPa Min |
| Resistencia a la tracción | 70000 lbf/in² Min |
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.