Kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus, varias patillas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus, varias patillas
El kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus con varias patillas se debe soldar en la red de la vía en el eje neutro. El kit contiene todos los componentes necesarios para establecer una conexión de unión soldada a la red de la vía. Para garantizar la integridad de la conexión, la instalación se debe realizar con material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus. El conector de vía con varias patillas se ha desarrollado para permitir múltiples conexiones en espacios reducidos, manteniendo la integridad de la vía.
Detalles
Recursos
Características
- Proporciona varios puntos de conexión a través de una conexión de vía
- Conexión nVent ERICO Cadweld mecanizada
- Reduce la mano de obra y el tiempo de mantenimiento en la vía
- Conexiones sencillas en zonas de mucha circulación
- Resistencia eléctrica constante
- Resistencia a la corrosión superior
- Instalación fácil, que requiere una formación mínima por parte del instalador
- Equipo de instalación sencillo y muy portátil
- Se puede utilizar en vías antiguas, desgatadas o nuevas
- Disponible como solución única de unión o incorporado a un kit de unión que incluye todas las piezas necesarias para facilitar la manipulación en el lugar de trabajo
Especificaciones
| Material | Cobre Magnesio |
| Acabado | Estañado |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.