Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
DT Panel Protector (F), 120 kA
La serie DTX120 de dispositivos de protección contra picos de corriente (SPD) de nVent ERICO cumple con los estándares de Norteamérica y de todo el mundo, y proporciona una protección superior contra los nocivos transitorios y picos de corriente, especialmente en ubicaciones de clase I y clase II (IEC), y tipo 1 y tipo 2 (UL). Gracias a su innovador diseño, estos dispositivos se pueden instalar en la línea o en la carga de los paneles de servicio y no es necesario incluir disyuntores (solo versión B). Con un índice de picos de corriente de 120 kA por fase, el DTX120 es adecuado para ubicaciones de categoría C. También se suelen utilizar en aplicaciones de servicios de suministro, distribución, paneles de derivación, centros de control de motores (MCC), paneles de iluminación o sistemas de climatización, entre otros. La serie DTX120 de nVent ERICO también cuenta con una clasificación de armario NEMA®4X, por lo que es adecuada para instalaciones al aire libre.
Características
- Excelente sujeción y clasificación de protección de tensión UL baja
- Incluye relé de alarma para pérdidas de potencia/fase y el estado del SPD
- Su diseño permite extraer y sustituir fácilmente los módulos para picos de corriente con palanca
- Estándar de interfaz RS-485
- Atenuación de hasta 53 dB (de 10 kHz a 100 MHz)
- 10 años de garantía
Especificaciones
Ficha técnica
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.