Poste de cobre o acero para superficie de acero
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Poste de cobre o acero para superficie de acero
Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
 - Provee una unión molecular
 - Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
 - Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
 - Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
 - Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente
 
Especificaciones
| XX-X-XX-L-M-W | ||
| XX | Tipo de molde | |
| X | Clave en el cálculo del precio | |
| XX | Tipo de pasador | |
| L* | Crisol dividido | 
      La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
       | 
| M* | Solo molde | |
| W* | Placas de desgaste | 
      Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
       | 
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.