Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

19"-Schränke, die für die rauesten Umgebungen entwickelt wurden

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Schränken hat nVent SCHROFF die Varistar CP MIL Produktreihe entwickelt, um hochmoderne Militärelektronik in den rauesten Umgebungen zu schützen. Diese nach MIL-Standards konstruierten COTS-Schränke (Custom off the Shelf) können so gestaltet werden, dass sie die Spezifikationen erfüllen, die zum Schutz der empfindlichsten Elektronik erforderlich sind. Von der fortschrittlichen Kühlung bis hin zu hochgradig anpassbaren Funktionen bietet die Varistar CP MIL Produktreihe vollständigen Schutz für missionskritische Elektronik.

Advanced Cooling Options

Für den physischen und thermischen Schutz von Elektronik entwickelt:

  • Auf den Schutz empfindlicher und missionskritischer Elektronik in den rauesten Umgebungen ausgelegt
  • Erweiterte Kühlungsoptionen einschließlich Klima-, Luft-, Hybrid- und Flüssigkeitskühlung
  • Hochgradig anpassbar zur Erfüllung einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen
Mil Cabinet Certifications

Hergestellt und geprüft zur Erfüllung der MIL-Standards und aller anderen Zertifizierungen:

  • Erfüllt verschiedene MIL-Schrankzertifizierungen: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Rundumschutz: EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587), Schutzart IP55 (IEC 60529) und Brandschutz (EN 45545)
  • Montiert in den USA zur Einhaltung von ITR und Cybersicherheit
Custom Off the Shelf (COTS)

Der Ansatz „Custom Off the Shelf“ (COTS) ermöglicht einen schnellen Zugang zu kundenspezifischen Schränken:

  • Die MIL Varistar Plattform kann ohne umfangreiche Neugestaltung einfach an die Anwendungsanforderungen angepasst werden
  • Globaler Anbieter für die schnelle Beschaffung und Produktion von Teilen in großem Umfang
  • Erfahrene Schrankingenieur*innen mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung kundenspezifischer Schränke und im Wärmemanagement bieten Unterstützung bei jedem Schritt des Konstruktionsprozesses
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Meistern der Herausforderungen von militärischen 19"-Elektronik-Racks

Lesen Sie, wie nVent SCHROFF 19"-Elektronik-Racks entwickelt, die den Anforderungen missionskritischer Anwendungen gerecht werden.

Whitepaper herunterladen

 

MIL-Funktionen von Varistar CP kennenlernen


 

Fallstudien

Fallstudie

Nutzung der Entwicklungsexpertise von nVent SCHROFF

Fallstudie

Entwicklung eines 19"-Schranks mit geringer Stellfläche


 

Kontakt

Wenn Sie mehr über unser Angebot an Varistar CP MIL erfahren möchten, sprechen Sie mit Spezialist*innen für 19"-Schränke

Varistar CP MIL