nVent SCHROFF verbessert RatiopacPRO Style 19"-Desktop-Gehäuse mit neuer Schutzverpackung
nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, gab heute eine neue nachhaltige Verpackung für sein nVent SCHROFF RatiopacPRO Style Portfolio bekannt, eine modulare Sammlung von 19"-Desktop-Gehäusen. Die neue Verpackung wurde unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit entwickelt. Sie besteht aus recycelten Materialien und minimiert die Verwendung von Kunststoff. Dadurch wird der Abfall reduziert, während die Haltbarkeit und der Schutz beibehalten werden. Dieses umweltfreundliche Upgrade steht im Einklang mit dem Engagement von nVent für Nachhaltigkeit und trägt dazu bei, dass Kunden hochwertige Gehäuse mit umweltfreundlicheren Verpackungen erhalten. Das RatiopacPRO Style Portfolio bietet nicht nur robusten Schutz für elektronische Komponenten, sondern auch viele Anpassungsoptionen, sodass Unternehmen ihre Markenidentität präsentieren und dabei sowohl Funktionalität als auch Umweltverantwortung priorisieren können.
Das RatiopacPRO Style ist ideal für Desktop-Gehäuse und bietet eine breite Palette an Standardkonfigurationsoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von Branchen und Anwendungen gerecht zu werden. Mit der Fähigkeit, sowohl Konstruktions- als auch Schutzanforderungen schnell und kostengünstig zu erfüllen, bietet die Plattform eine qualitativ hochwertige und individualisierte Lösung für Elektroingenieur*innen und -designer*innen, Automatisierungstechniker*innen sowie Produkt- und Infrastrukturmanager*innen, die sich auf dem Markt abheben möchten.
Hauptmerkmale und Vorteile:
- Ästhetisches und funktionales Design: Das RatiopacPRO Style bietet eine nahtlose Mischung aus Form und Funktion, die auf die Anforderungen von Endbenutzenden und ihrer Arbeitsumgebung ausgelegt ist. Ob zusätzlicher Schutz für empfindliche Elektronik, HF-Abschirmung oder einfaches Stapeln: Dieses modulare System bietet eine Vielzahl von Funktionen für eine Vielzahl von Kundenanforderungen.
- Modulare Flexibilität: Die Plattform bietet eine Vielzahl von Größen von 2 HE bis 6 HE (33 – 255,5–415,5 mm) mit anpassbaren Frontplattenbefestigungsoptionen, HF-Abschirmung, Perforationsoptionen und Komponentenmontage-Optionen für ein vielseitiges Design.
- Designelemente: Passen Sie das Gehäuse an die Ästhetik Ihrer Marke an – mit einer Auswahl von 19 Farben für den Rahmen, 15 Farben für die oberen und unteren Abdeckungen, 15 Farben für die Seitenabdeckungen und zwei Farboptionen für Gummistreifen. Individuelle Farben sind auf Anfrage erhältlich, sodass Kunden unendlich viele Möglichkeiten haben, den perfekten Look zu kreieren.
- Hochwertiger Druck: RatiopacPRO Style Gehäuse unterstützen komplexe Grafiken mit komplexen Details, wobei ein UV-Druckprozess verwendet wird, der eine hohe Kratzfestigkeit und UV-Beständigkeit gewährleistet. Die weiße Tinte ermöglicht eine realitätsgetreue Darstellung heller Farben, perfekt für ein detailliertes Branding.
„Ganz gleich, ob Sie eine schnelle, einfache Lösung oder ein vollständig angepasstes Desktop-Gehäuse benötigen, das die Identität Ihrer Marke verkörpert – das RatiopacPRO Style Portfolio bietet die Flexibilität und Leistung, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden“, so Lorena Lopez, nVent SCHROFF Global Vertical Marketing Manager, Messtechnik und Simulation bei nVent. „Wir haben das Desktop-Gehäuse neu definiert und bieten eine vielseitige Plattform, mit der Unternehmen ein Gehäuse schaffen können, das perfekt zu ihren Anwendungs- und Kostenanforderungen passt.“
Wählen Sie aus Tausenden von Optionen, um das Erscheinungsbild eines Standard-Desktop-Gehäuses zu verändern, oder entscheiden Sie sich für eine vollständig maßgeschneiderte Lösung, die Ihre Vision oder Markenidentität widerspiegelt. Mit dem RatiopacPRO Style ist individuelle Anpassung einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen finden Sie unter RatiopacPRO Style Desktop-Gehäuse.
Über nVent
nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir bieten eine umfassende Palette an Lösungen für Systemschutz und elektrische Anschlüsse von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser solides Portfolio führender elektrischer Produktmarken blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF und TRACHTE.
Erfahren Sie mehr unter www.nvent.com.
Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF und TRACHTE sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.