Netzgeräte-Serie Max50: Höhere Effizienz und größerer Temperaturbereich
STRAUBENHARDT: nVent SCHROFF aktualisiert und strafft sein Portfolio im Bereich Stromversorgungen. Die verschiedenen AC-Geräteserien werden in ihren Eigenschaften vereinheitlicht und als neue MaxpowerPro Produktfamilie zusammengefasst. Die ersten Geräte der neuen Maxpower Netzgeräteserie mit 180 W Ausgangsleistung sind bereits seit einiger Zeit verfügbar. Nun wurden auch die Netzgeräte der bisherigen SEK Serie überarbeitet und stehen ab sofort unter dem Namen Max50 zur Verfügung. Durch die Aktualisierung wurden verschiedene Geräteeigenschaften verbessert und gleichzeitig der Preis reduziert. Mit einer Ausgangsleistung von 50 W und Spannungen von 5, 12, 15, 24 oder 48 V werden diese 19“-Einschub-Netzgeräte in unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Umfeld eingesetzt.
Die Netzteile der Serie Max50 basieren auf modernster Technologie und sind sehr kompakt. Sie haben eine Größe von 3 HE, 6 HE und eine Tiefe von 160 mm. Durch die Neugestaltung der Einheiten wurde der Wirkungsgrad auf bis zu 88 % erhöht und gleichzeitig der Energieverlust um bis zu 50 % reduziert. Außerdem konnte der Temperaturbereich für den Einsatz der Netzgeräte auf -25 °C bis +50 °C erweitert werden. Durch die lastabhängige U/I-Kennlinie ist eine passive gemeinsame Stromnutzung für den Parallel- und Redundanzbetrieb möglich. Die Max50 Netzteile benötigen außerdem keine Mindestlast mehr. Die neuen Netzgeräte werden nun inklusive U-Frontplatte und EMV-Textildichtung für Temperaturen bis 85 °C ausgeliefert. Trotz dieser verbesserten Geräteeigenschaften konnte der Preis der Geräte – und damit auch der Marktpreis – gesenkt werden. Der Eingangsspannungsbereich der neuen Max50 Netzgeräte beträgt 90 V AC bis 253 VA C. Die maximale Leistungsaufnahme im Standby ist kleiner als 1,5 W.
Um das Leistungsspektrum dieser Serie abzurunden, werden demnächst noch weitere Netzgeräte mit einer Leistung von 100 W hinzukommen.