Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Erweitertes Portfolio von PXI Express Systemen

nVent SCHROFF erweitert seine Produktpalette um ein modular aufgebautes PXI Express System von SCHROFF mit 18 Steckplätzen für Messtechnik- und Simulationsanwendungen. PXI Express von SCHROFF ist der Nachfolger von PXI und basiert auf dem schnellen PCIe Bus.
Bei allen PXI Express Systemen von SCHROFF sorgt ein Baukasten an Standardbaugruppen für eine hohe Flexibilität und erlaubt die kostengünstige Anpassung der Systemlösung an Kundenanforderungen.

Das neue PXIe System mit 18 Steckplätzen basiert auf einem modularen Gehäuse von SCHROFF RatiopacPRO mit intelligentem Lüftungskonzept und integrierter Lüfterregelung. Das System verfügt über einen System-Slot, einen System-Timing-Slot zum Einspeisen sehr präziser Taktsignale und 16 Hybrid-Slots für PXI Express oder PXI Karten, die über eine Breite von 84 TE (19 Zoll breit) ausgelegt sind. Durch die Hybrid-Slots ist das System komplett abwärtskompatibel und erleichtert die phasenweise Umstellung von PXI auf PXI Express.

Die Backplane des 18-Slot-PXIe Systems ist weitestgehend passiv gestaltet. Notwendige PCI Bridge-, PCIe Switch- und Clock-Funktionen werden mit den gleichen separaten Modulen wie beim kleineren PXIe System mit 8 Steckplätzen realisiert. Diese sind hier nur in größerer Zahl integriert: 2 PCI-Brückenmodule für 2 x 8 PCI-Anschlusspositionen, um die Kommunikation mit allen 16 Hybrid-Slots über den PCI-Bus, 4 PCIe Switches und eine Triggerbrücke zu gewährleisten, die die Bussegmente einzeln und unidirektional miteinander verbinden. Ein leistungsstarkes, industrietaugliches Netzteil versorgt das System mit den üblichen PC-Spannungen (3,3 V, 5 V, ±12 V und 5 V Standby). Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, kann das System per Tastendruck gestartet bzw. heruntergefahren werden. Die Taste ist mit einem LED-Ring ausgestattet, über den unterschiedliche Systemzustände, z. B. „Ordnungsgemäße Funktion“ (LED leuchtet grün) oder „Kritische Temperatur“ (LED blinkt rot), angezeigt werden können. Realisiert wird dies durch einen zusätzlichen Microcontroller auf der Backplane. Diese Funktionalität wurde beim kleineren 8-Slot-PXIe System nachgerüstet, so dass den Kunden auch hier standardmäßig nützliche Systeminformationen zur Verfügung stehen.