Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
HIL Article Banner

Beschleunigen Sie mit Hardware-in-the-Loop (HIL) Innovationen in Echtzeit-Tests

nVent SCHROFF startet eine Hardware-in-the-Loop (HIL) Kampagne zur Beschleunigung der Innovation in Echtzeit-Tests

Straubenhardt, BRD – [4. Juli 2025] – nVent SCHROFF, ein weltweit führendes Unternehmen für den Schutz und die Integration elektronischer Systeme, ist stolz darauf, den Start seiner allerersten Hardware-in-the-Loop (HIL) Kampagne bekannt zu geben. Dabei handelt es sich um eine Multi-Channel-Initiative, die auf die Präsentation fortschrittlicher Infrastrukturlösungen für Echtzeit-Simulations- und Testumgebungen ausgerichtet ist.

Unterstützung für die Zukunft der Validierung von Embedded-Systemen

Da sich Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und industrielle Automatisierung mit zunehmender Komplexität und Digitalisierung weiterentwickeln, sind Hardware-in-the-Loop (HIL) Tests unerlässlich geworden, um Sicherheit, Leistung und Time-to-Market-Effizienz zu gewährleisten.

Die HIL Kampagne von nVent SCHROFF rückt die robusten, modularen und skalierbaren Gehäuse und Plattformlösungen, die den anspruchsvollen Anforderungen von HIL Systemen gerecht werden, in den Vordergrund. Diese Systeme werden zum Testen eingebetteter Steuergeräte (ECUs) und anderer Hardwarekomponenten in simulierten Umgebungen, die reale Bedingungen nachbilden, verwendet – ohne die Risiken und Verzögerungen bei physischen Feldtests.

Was die Kampagne beinhaltet

Die HIL Kampagne ist ein umfassendes Programm, das Folgendes umfasst:

  • eine Fallstudie, die zur Unterstützung unserer Kunden-IPG erstellt wurde;
  • ein Whitepaper: nVent SCHROFF untersucht die sich wandelnde Rolle von HIL im modernen Systemdesign, wobei der Schwerpunkt auf der grundlegenden Infrastruktur liegt, die zuverlässige, skalierbare und leistungsstarke Testumgebungen unterstützt.
  • Hintergrundinformationen zu und Anwendungen von Hardware-in-the-Loop

Entwickelt für Präzision, Schutz und Leistung

„nVent SCHROFF verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Infrastrukturlösungen für missionskritische Elektronik. Mit dieser Kampagne möchten wir betonen, dass unsere Systeme nicht nur physischen Schutz bieten, sondern auch die Integration für HIL Umgebungen optimieren. So können unsere Kunden Innovationen mit Zuversicht beschleunigen.“ Lorena Lopez, Vertical Marketing Manager Test & Measurement, nVent SCHROFF.

Von robusten Test-Racks für Kfz-Labore bis hin zu Hochleistungs-Backplanes für Luft- und Raumfahrtsimulatoren bieten SCHROFF Plattformen Schutz in Industriequalität, Wärmemanagement, EMV-Abschirmung und Systemflexibilität. Diese sind für einen zuverlässigen HIL Betrieb unverzichtbar.

Seien Sie dabei

Diese Kampagne ist eine offene Einladung an Ingenieur*innen, Konstrukteur*innen und Systemintegrator*innen, die Erfolgsformel HIL + nVent SCHROFF = intelligentere, schnellere und sicherere Tests einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Mehr erfahren