Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Desktopgehäuse zur berührungslosen Messung von Vibrationen

Messsystem zur hochpräzisen berührungslosen Messung der Mikrostruktur bei großen industriellen Prüfobjekten.

Herausforderung

Das Gehäuse musste in Übereinstimmung mit dem vom Kunden vorgegebenen Produktdesign, mit einer abgewinkelten Frontplatte zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, hergestellt werden. Trotz des Designs sollte das Gehäuse leicht zu demontieren sein, um Servicetechniker*innen einen schnellen Zugang zum Inneren des Gehäuses zu ermöglichen. Darüber hinaus benötigt das Gehäuse EMV-Schutz, um die empfindliche Elektronik vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Das Gehäuse erforderte außerdem ausreichende Kühlung und sollte für den mobilen Einsatz geeignet sein.

Lösung

Für die Umsetzung der Kundenanforderung nutzte nVent SCHROFF das flexible Interscale-Gehäusekonzept, mit dem kundenspezifische Lösungen schnell und mit geringen Entwicklungskosten erstellt werden können. Dieses Konzept bietet ein bereits geprüftes und bewährtes Design und gewährleistet einen effizienten EMV-Schutz durch eine innovative Verriegelung der einzelnen Gehäusekomponenten. Das Gehäuse ist mit nur vier Schrauben verschlossen und lässt sich daher leicht montieren und demontieren. Dabei werden zwei Schrauben für die Displayhalterung und die anderen beiden für die Abdeckung genutzt. Die Frontplatte wurde mit den Markenfarben des Kunden, unter Verwendung von Pulverbeschichtung und Digitaldruck gestaltet. Zusätzlich wurde für eine optimale Wärmeableitung eine aktive Kühlung mit Lüftern installiert.

201901_VibroFlex-Connect_VFX-F-110_l.jpg

Referenzprojekt herunterladen