Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

vpx case system Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

VPX-System, Desktop, 4 HE, 5 Slot, steckbares Netzteil

VPX-Desktopgehäuse für 5 VPX-Boards 3 HE, 160 mm. Mit oder ohne Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open-Frame-Steckernetzteil.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • VITA
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.