Varistar CP Seismic Bodenblech, EMV, mit Kabeleinführung, einteilig


Varistar CP Seismic Bodenblech, EMV, mit Kabeleinführung, einteilig
Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Montage von außen
- Ausbruch hinten
- 60 mm tief
- Kabeldurchführung mit IP 55/EMV-Dichtung
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellsockel |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.