Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe
19-Zoll platten- oder montageschienenkompatible Geräte mit einfacher Montage mit einem Vierteldrehungsverschluss.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe
- Montage durch Vierteldrehung ohne zusätzliches Befestigungsmaterial
- Zur Montage am 19-Zoll Rasterprofil oder auf der Montageschiene
Spezifikationen
| Produkttyp | Kabelöse |
| Material | Polyamid 6 |
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.