Teleskopschienen, Universal, schwerlastfähig, 2 HE
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Teleskopschienen, Universal, schwerlastfähig, 2 HE
Teleskopschienen mit 10 bis 100 kg Tragkraft, >100 % Auszugslänge und mit seitlicher Montagemöglichkeit auf 19 Zoll. Robuste Teleskop-Gleitschienen – geeignet für die Installation von 19-Zoll-Einschüben in Servergehäuse aus unserem Produktportfolio. Aufgrund der äußerst robusten Konstruktion und der hohen Tragfähigkeit können die Teleskopschienen auch bei sehr schweren Gehäusen eingesetzt werden.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Statische Traglast pro Paar von 72-100 kg
 - Montage seitlich an den 19–Zoll-Holmen (19-Zoll‐Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)
 - Endanschlag gedämpft
 - Auszugslänge > 100 %
 - Schienenbreite k = 19,1 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 411 mm
 
Spezifikationen
| Material | Stahl | 
| Produkttyp | Teleskopschiene | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.