Teleskopschiene Universal, 1 HE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teleskopschiene Universal, 1 HE
Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 39 kg Tragfähigkeit.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Montage seitlich an den 19–Zoll-Holmen (19-Zoll‐Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)
- Statische Traglast pro Paar von 23-39 kg
- Aushängbar
- Auszugslänge > 100 %
- Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm
Spezifikationen
| Material | Stahl |
| Produkttyp | Teleskopschiene |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.