Steckdosenleiste, Schweiz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steckdosenleiste, Schweiz
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schweizer Steckdosen integriert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- 230 V, 10 A
- Gemäß SEV.IEC 60884
- Anschlussleitung 2 m mit Stecker, Schweizer Ausführung
- Steckdosenleisten Schweizer Ausführung
- Einbauhöhe 1 HE
- Horizontale oder vertikale Montage
Spezifikationen
| Länge | 438.5mm |
| Material | Aluminium; Polyamid |
| Farbe | Grau |
| Produkttyp | Buchsenleiste |
2D DXF
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.