Anschraubbare Frontplatten Anschraubbare Frontplatten Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Frontplatte EMV-Schirmung Nein (11) Material Aluminium Frontbeschichtung Eloxiert Oberfläche Rückseite Eloxiert (21) Leitend (1) Behandelte Kanten Nein Höhe Gestell 2U (5) 3U (8) 4U (6) 6U (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 84mm (5) 128.4mm (4) 128.5mm (4) 172.9mm (5) 261.8mm (3) 1729mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite Gestell 28HP (2) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (8) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 167.5mm (1) 167.6mm (1) 238.7mm (6) 345.4mm (6) 452mm (4) 452.1mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen ÜbernehmenFilter1Mit Filter: 1Kategorie: Anschraubbare FrontplattenAlle Filter anzeigen (1) Produkte | 2 Ergebnisse (22 artikel) PropacPRO Frontplatte, volle Breite, ungeschirmt Die Gesamtfrontplatte für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Details CompacPRO Frontplatte Die Frontblende für die CompacPRO-Gehäuse wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt. Details