Rückwand für RatiopacPRO/PropacPRO, perforiert, ungeschirmt


Rückwand für RatiopacPRO/PropacPRO, perforiert, ungeschirmt
Die perforierte Rückwand, Al, 2,5 mm ist schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil). Die Rückseite ist gebeizt.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Rückwand, Al, 2,5 mm, Frontseite: eloxiert, Rückseite: leitfähig; ungeschirmt
- Die Montage erfolgt an den Modulschienen
- Montage an Modulschienen
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
Passt zu | Gehäuse |
Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Typ | Rückwand |
Produkttyp | Seitenwand |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.