RatiopacPRO/ AIR Bandgriff
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RatiopacPRO/ AIR Bandgriff
Bandgriff für RatiopacPRO/-AIR mit einer statischen Tragfähigkeit von 20 kg. Ohne mechanische Bearbeitung der Gehäuseseitenwand nachrüstbar
Details
Ressourcen
Merkmale
- Statische Traglast 20 kg
- Ohne mechanische Bearbeitung der Gehäuseseitenwand nachrüstbar
Spezifikationen
| Passt zu | Gehäuse |
| Produkttyp | Griff |
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.