Stromverteiler - Zubehör
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Material
- Befestigung
- Oberfläche
- Breite Gestell
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Höhe Gestell
- Höhe
- Breite
Mit Filter: 1
Produkte | 31 Ergebnisse (66 artikel)

RackPower Flüssigkeitsleckagesensor
Flüssigkeitslecksensor zur Leckageerkennung entlang eines Rohrs / Bereichs für nVent SCHROFF RackPower PDUs.

Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene
Typenschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene.

Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.

Klemmen für Kabelabfangschiene
Klemmen für Kabeltragschiene.

Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen.

Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckverbinder
Verriegelungsclips zum Halten von C13-Kabeln.

Anschlussklemme mit Hebeln
Verteilerklemme, garantiert eine gute elektrische Verbindung der Leiter.

Montagewinkel für Sammelschiene 1, 2-polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.

Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Die Schroff-Stromschiene ist für die Hochstromverteilung in Schaltanlagen, Schalttafeln und Stromschienengehäusen vorgesehen.

PDU-Montagewinkel
Befestigungsmaterial für PDUs.

Rackpower iPDU-Montagehalterung

Isolieranschläge für verkürzte Sammelschiene, 1- oder 2-polig
Isolieranschläge für Sammelschienen zum Schutz der Klemmen vor versehentlichen Kurzschlüssen und Beschädigung.