Kunststofffuß


Kunststofffuß
Die Aufstellfüße aus Kunststoff werden auf der Bodenplatte eines Gehäuses montiert. Erhältlich mit oder ohne Aufstellfunktion. In Schwarz oder Grau.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einsetzbar anstelle der runden Standardfüße
- Traglast: 25 kg je Fuß, max. Gehäusegewicht 40 kg
- Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden
- Sicherer Gehäusestand durch rutschfeste Gummieinlagen
Spezifikationen
Passt zu | Gehäuse |
Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Typ | Fuß; Mit Aufsteller |
Produkttyp | Fuß |
Material | Polyamid |
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.