PIU - mit U-Frontplatte Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Frontplatte Typ Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe) (54) Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) (24) Grifftyp Aluminiumprofil (16) IEL (32) IET (32) Trapezförmig, statisch (16) Trapezform, Typ 1 (24) Trapezform, Typ 2 (22) XL (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Befestigung Anschraubbare Front (68) Anschraubbare Front mit 0,1 Zoll Versatz (7) Anschraubbare Rückseite IO (13) EMV-Schirmung Nein (14) Nein (nachrüstbar) (64) Typ EMV-Dichtung Textil (64) Material Aluminium Frontbeschichtung Eloxiert Oberfläche Rückseite Leitend Behandelte Kanten Nein Höhe Gestell 3U (41) 6U (37) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 128.4mm (41) 261.8mm (37) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite Gestell 3HP (2) 4HP (12) 5HP (7) 6HP (9) 7HP (7) 8HP (12) 9HP (2) 10HP (9) 11HP (2) 12HP (12) 14HP (2) 16HP (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 14.9mm (2) 20mm (12) 25mm (7) 30.1mm (9) 35.2mm (7) 40.3mm (12) 45.38mm (2) 50.5mm (9) 55.54mm (2) 60.6mm (12) 70.8mm (2) 80.9mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Entspricht IEC 60297‐3‐101 (46) IEC 60297‐3‐102 (32) IEC 60297‐3‐103 (32) IEEE 1101.1/11 (62) IEEE 1101.10 (32) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: PIU - mit U-FrontplatteAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienTyp IEL/ IET Vorne & Typ 2 TrapezförmigDetailsTyp IEL/ IET mit Versatz VorneDetailsTyp IEL/ IET Rear I/ODetailsTyp XLDetailsTyp 1 TrapezförmigDetailsTyp Statisch TrapezförmigDetails