Novastar Deckblech
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar Deckblech
Bündiges Dach für Schränke mit geringerer Elektronikdichte und nicht erforderlicher Kühlung. Zudem ist die Abdeckung in den Rahmen eingelegt, wodurch sie vertikal weniger Platz benötigt und ästhetischer ist.
Details
Ressourcen
Merkmale
- RAL 7021
- St, 1 mm
- Inkl. Erdung
- Dach einliegend (wird in den Rahmen gelegt und steht nicht nach oben heraus)
Spezifikationen
| Breite | 553mm |
| Produkttyp | Obere Abdeckung Schaltschrank/Gestell |
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.