Novastar Dach, angehoben


Novastar Dach, angehoben
Angehobenes Dach für bessere Belüftung und Wärmeableitung. Das angehobene Novastar Dach ist robust und von außen nicht demontierbar.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Dach, angehoben (31 mm) mit umlaufendem Luftspalt von 10 mm
- Befestigung des Daches von innen (außen keine Schrauben)
- Geeignet zum Platzieren schwerer Teile auf dem Dach
- Inkl. Erdung
Spezifikationen
Breite | 553mm |
Produkttyp | Obere Abdeckung Schaltschrank/Gestell |
Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.