Schrank Novastar mit Glastür und Rückwand


Schrank Novastar mit Glastür und Rückwand
Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik, Messtechnik-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Schutzart IP 20
- Schrankbreite nur 553 mm
- Innenliegende Verkleidungsteile
- Alle Holme (vorne und hinten) mit 19-Zoll-Lochung
- Gestell verschraubt, Druckgussrahmen mit Aluminiumprofilen
- Mit Rauchglastür und Rückwand
- Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen
- Mit Rauchglastür und Rückwand
Spezifikationen
Rahmenmaterial | Aluminium |
Material | Aluminium; Stahl |
Produkttyp | Schaltschrank |
Entspricht | IEC 60529; IEC 60297‐3‐100 |
Schutzart | IP20 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.