MTCA.4 System für 12 Double Full-size AMC-Modul
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MTCA.4 System für 12 Double Full-size AMC-Modul
Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ausgelegt. Die Hot-Swap-Lüftermodule mit EMMC in Pull-Konfiguration sorgen für eine ausreichende Kühlung der vorderen und hinteren Slots. Die Lüfterdrehzahl ist über den MCH einstellbar. Der separate JSM-Installationsraum verhindert, dass ein AMC-Slot mit einem JTAG-Modul belegt wird. Das System kann bis zu vier Powermodule aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen zu gewährleisten. Die Backplane verfügt über Clock- und Triggerleitungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gemäß der Spezifikation MTCA.4 R1.0
- 84 TE System für 12 Double Full-size AdvancedMC-Module, 2 Single Full-size MCHs, und 4/2 Single Full-size Powermodule
- 6 Rear Transition Module-Slots für Double Full-size RTMs
- 1 Single Full-size Slot für ein JTAG-Switchmodul (JSM)
- Backplane mit Dual-Star Topologie
- Lüfterdrehzahl für Front-und Rear-Bereich über den MCH getrennt einstellbar
- 2 Hot-Swap Lüftereinschübe mit Cooling Unit Manager (CU EMMC)
- Luftfilter von vorne zugänglich
Spezifikationen
Firmware
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.